Firmenprofil
 home > Über Grundfos > Firmenprofil
  Seite drucken

 
 
Über Grundfos
 
 Firmenprofil
 >Grundfos Österreich
 >Die PDJ-Akademie
 >Fakten über den Grundfos Konzern
 >Grundfos Kurzporträt
 >Die Zielsetzung
 >Die Vision
 >Die Konzernwerte
  Fakten über den Grundfos Konzern


Produkte
Mit einer jährlichen Produktion von etwa 16 Millionen Pumpeneinheiten, ist Grundfos einer der führenden Pumpenhersteller der Welt. Umwälzpumpen (UP), Unterwasserpumpen (SP) und Kreiselpumpen (CR) sind die drei Hauptprodukte. Mit einem ungefähren Marktanteil von 50% ist Grundfos heute der größte Produzent von Umwälzpumpen.
Neben Pumpen produziert Grundfos auch eine beträchtliche Anzahl von Elektromotoren für Pumpen. Weiters entwickelt Grundfos hochtechnologische Elektronikbauteile für Pumpenkontrollen und andere Systeme.

Anwendungsbereiche
Umwälzpumpen werden angewandt in: Heizungsanlagen, Lüftungen und Klimatisierungen in Wohnhäusern, Bürogebäuden, Hotels etc.
Für den Bereich der Industrie bietet Grundfos sowohl Lösungen für industrielle Prozesse als auch der Instandhaltung; weiters sind Grundfos Pumpen wichtige Bestandteile in OEM-Produkten (Original Equipment Manufacture).
Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bietet Grundfos sowohl eine große Auswahl an verlässlichen Produkten für die Bewässerung von Glashäusern oder Häusern im häuslichen sowie industriellen Bereich als auch Lösungen im Abwassersegment.

Globale Expansion
Der Grundfos-Konzern ist weltweit durch Niederlassungen vertreten. Zusätzlich werden durch lokale Händler in zahlreichen Ländern Grundfos Produkte vertrieben.

Gründung
Grundfos wurde 1945 durch Poul Due Jensen gegründet. Zuerst gab er der Firma den Namen "Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik" (Bjerringbro Spritzguss und Maschinenfabrik) und erst 1968, nach mehreren Änderungen des Firmenwortlauts, erhielt der Konzern seinen heutigen Namen, GRUNDFOS.

Besitzverhältnisse
Die Poul-Due-Jensen-Stiftung mit Sitz in Bjerringbro, Dänemark, ist die Muttergesellschaft des Grundfos-Konzerns. Die Poul-Due-Jensen-Stiftung ist zu 86,7% Eigentümer des Kapitals der Grundfos Holding AG, Schweiz, während die Familie des Gründers 11,3% und die Mitarbeiter 2% halten. Der Hauptzweck der Stiftung besteht darin, den Konzern auszubauen und weiterzuentwickeln - in erster Linie durch Reinvestition der erwirtschafteten Eigenmittel.
Die GRUNDFOS Holding AG, Schweiz, besitzt direkt oder indirekt das gesamte Aktienkapital der Tochtergesellschaften.

Konzern-Management
Das Grundfos Konzern-Management ist in Bjerringbro, Dänemark, und im GRUNDFOS Management A/S organisiert. Das Management hat folgende Mitglieder: (Stand 02. Mai 2011)

  • Carsten Bjerg, Konzernpräsident und CEO
  • Søren Sørensen, Executive Vice President
  • Lars Aagaard, Executive Vice President
  • Heine Dalsgaard, Executive Vice President
  • Peter Røpke, Exec. Vice President


Forschung und Entwicklung
Um die führende Position von Grundfos aufrechtzuerhalten, setzt Grundfos ständig auf die Forschung und Entwicklung. In 2010 der Konzern investierte EUR 135 Mill. in Forschung und Entwicklung.
Im Mai 1990 wurde das Grundfos Technologie-Center eingeweiht. Hiermit sichert sich der Konzern die notwendige Kapazität um die führende Position aufrechtzuerhalten und die Bereiche Materialforschung, Prozesstechnologie, Maschinen- und Werkzeugbau auszubauen. 1993 wurde ein Entwicklungs-Center eingeweiht, das heute Grundfos Business Development Centre genannt wird.
Die eigene Elektronikproduktion begann im Jahre '85 und umfasst heute eine Hybrid-Fabrik mit einer Reinraumproduktion in Grundfos Electronics, 1991 eingeweiht.

Beschäftigungspolitik
Um kompetente und motivierte Mitarbeiter zu garantieren ist für Grundfos das Training von Beschäftigten von größter Wichtigkeit. Eine Abteilung für Auszubildende, eine Industrie-Schule und das Training von Mitarbeitern zeigen das Engagement von Grundfos. Durchschnittlich werden jeden Tag etwa 125 Beschäftigte - entweder im Grundfos eigenen Schulungszentrum in Bjerringbro, in einer Industrie-Schule in Bjerringbro oder bei anderen externen Insitutionen - geschult.

Im Bereich der Fitness bietet Grundfos die Möglichkeit zur Ausübung einer großen Anzahl von Sportaktivitäten und Hobbies. Höhepunkt dieser Philosophie ist die "Grundfos Olympiade", die seit 1989 alle 4 Jahre in der Konzernzentrale in Bjerringbro stattfindet. Diese Veranstaltung bietet sportlich gesinnten Männern und Frauen diverser Grundfos-Gesellschaften aus der ganzen Welt die Möglichkeit sich mit anderen Kollegen in einer bestimmten Disziplin zu messen.

Qualitätszertififizierung
1989 war GRUNDFOS A/S der erste Pumpenhersteller der Welt, der nach dem Qualitätsstandard ISO 9001 zertifiziert wurde. 1991 folgte die GRUNDFOS GmbH in Deutschland und andere Grundfos-Gesellschaften im Laufe der Jahre.

Umweltzertifizierung
Alle Grundfos-Produktionsgesellschaften sind nach ISO 14001 zertifiziert, alle europäischen Produktionsgesellschaften sind außerdem EMAS-registriert (EMAS = Eco Management and Audit Scheme) sowie EN13980 und TS16949.
Zusätzlich wurde die dänische Prouktionsgesellschaft gemäß des Standards ISO 18001 für Arbeitsumgebung zertifiziert.



Schlüsselzahlen
Aktuelle Geschäftszahlen finden Sie hier:
in Mio. EUR
2010
2009
Umsatz
2.633
2.293
Ergebnis vor Steuern
322
129
Ergebnis vor Steuern in % am Gesamtumsatz
12,2 %
5,1 %
Eigenkapital
1.578
1.145
Verzinsung des Beteiligungskapitals
16,6%
6,2 %
Aktiva insgesamt
2.606
2.382
Anzahl der Mitarbeiter
16.609
16.100

Weitere Informationen
Für weitere spezifische Informationen kontaktieren Sie bitte die

  • Zentrale Grundfos Österreich: +43/6246/883-0 oder
  • Zentrale Grundfos Dänemark: +45/8750/1400.