Produtos A- Z
página inicial
>
Produtos e Soluções
>
Produtos A- Z
Imprimir
Produtos e Soluções
Produtos A- Z
>
AMD, AMG, AFG - Misturadores e Agitadores
>
BMEX - Sistema de pressurização com recuperação de energia em sistemas de osmose reversa em águas marinhas (SWRO)
>
BME, BMET - Sistemas de alta pressurização
>
BMP - Bombas de pistão projetadas para transporte de fluídos sob alta pressão
>
BM, BMB - Módulos de pressurização (booster)
>
CM - Bomba centrífuga multiestágio compacta
>
CME - Bomba centrífuga multiestágio compacta, eletronicamente controlada
>
COMBATE A INCÊNDIO - Sistema de combate a incêndio, base comum (Skid) e Container
>
COMFORT UP-N, UP(S)-B SÉRIES 100 - Bombas circuladoras de rotor imerso, para água quente sanitária
>
CONTRA - Bombas Sanitárias mono e multiestágio, end-suction
>
CONTROL MPC - Unidades de controle e monitoramento
>
CONTROL MPC SÉRIE 2000 - Unidades de controle e monitoramento para bombas da série 2000
>
CRE, CRIE, CRNE - Bombas centrífugas multiestágio verticais
>
CRT - Bomba centrífuga multiestágio vertical
>
CR, CRI, CRN -Bombas cetrífugas multiestágio
>
CR, CRN Alta pressão - Bombas centrífugas multiestágio
>
DEDICATED CONTROLS - Controladores de bombas
>
DOSAGEM E DESINFECÇÃO
>
DPK - Bomba para drenagem
>
DURIETTA - Bomba sanitária mono e multiestágio, end-suction
>
DWK.O, DWK.E - Bombas para drenagem e rebaixamento
>
EURO-HYGIA - Bomba sanitária monoestágio, end-suction
>
F&B-HYGIA - Bomba sanitária monoestágio, end-suction
>
HS - Bomba horizontal de carcaça partida
>
HYDRO MPC - Sistema completo para pressurização
>
HYDRO MULTI S - Sistema de pressurização com duas ou três bombas
>
HYDRO SOLO-E - Sistema de pressurização
>
HYDRO SOLO PLUS - Sistema de pressurização doméstico
>
KLP, KWM - Bombas de propulsão e de fluxo misto de alta vazão
>
KSE - Bomba para drenagem, efluentes e esgoto, rotor de canais
>
KSV - Bombas para efluentes e esgoto, rotor vortex
>
LiqTec - Controle de conjunto e monitoração
>
MAXA E MAXANA - Bombas de processos end-suction
>
MOTORES MMS - Motores submersíveis de aço inoxidável de 6" - 8" e 10" rebobináveis
>
MOTORES MS - Motor submersível de aço inoxidável de 4" e 6"
>
MP 204, CU 300, CU 301 - Unidades de controle e monitoramento
>
MQ - Bomba centrífuga multiestágio auto escorvante
>
MTB - Bomba Monoestágio in-line com impulsor semi-aberto
>
NBE, NBGE - Bombas padrão monoestágio, controladas eletronicamente
>
NB, NBG - Bombas normalizadas monoestágio
>
NKE, NKGE - Bombas padrão monoestágio, segundo EN 733, ISO 2858 e ISO 5199, controladas eletronicamente
>
NK, KNG - Bombas Normalizadas Monoestágio
>
NOVAlobe - Bomba de deslocamento positivo de lóbulo rotatório
>
R100 - Controle remoto sem fio
>
S - Bomba Supervotex, bomba de impulsor de canal único ou multicanal
>
SIPLA - Bomba sanitária monoestágio, auto-escorvante, canal lateral, de anel
>
SP A, SP, SP-G - Bombas Submersas de 4'' - 6'' - 8'' - 10'' e 12''
>
SPKE, MTRE - Bombas centrífugas submersíveis, multiestágio, controladas eletronicamente
>
SPK, MTH, MTR, MTA - Bombas imersíveis multiestágio
>
SQE-NE, SP-NE - Bombas ambientais
>
SQFlex - Sistemas alternativos de fornecimento de água
>
SQ, SQE - Bombas submersas de 3"
>
SRP - Bomba submersível de re-circulação
>
TANQUES DE PRESSÃO - Tanque diafragma e membrana
>
TP-Bomba centrífuga monoestágio
>
TPE SÉRIE 1000 - Bomba centrífuga monoestágio, controlada eletronicamente
>
TPE SÉRIE 2000 - Bomba centrífuga, monoestágio, controlada eletronicamente
>
Unilift KP, AP, AP-B - Bombas para drenagem
>
UPS Série 200 - Bombas circuladoras de rotor imerso
>
UPS,UP SERIE 100 - Bomba Circuladora de Rotor Imerso
HYDRO SOLO PLUS - Sistema de pressurização doméstico
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Fácil instalação
Leve
Compacto
Baixo nível de ruído
Sem necessidades de ajustes
DADOS TÉCNICOS
Vazão, Q:
Máx. 16 m³/h
Altura manométrica:
Máx. 50 m
Temperatura de operação:
+5°C a +25°C
Pressão de operação:
Máx. 10 bar
APLICAÇÕES
Abastecimento de água
Pressurização de rede doméstica
MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO CATÁLOGO ONLINE WEBCAPS
>
WebCAPS
-
Informações técnicas
>
Literatura WebCAPS
- literatura e desenhos em CAD