La situación
El nuevo Hospital de Ciudad Real cuenta con más de 400 habitaciones de hospitalización, además de 120 locales de consultas, 12 quirófanos y 2 paritorios, 17 puestos en el hospital de día onco-hematológico y 21 salas de Radiodiagnóstico, entre otros datos estructurales de relevancia.
El hospital dispone de instalaciones técnicas de diseño avanzado, entre las cuales se encuentra la instalación de climatización integral del mismo con las características siguientes:
Potencia térmica de frío: 9.000 kW
Potencia térmica de calor: 9.900 kW
La solución Grundfos
La instalación de climatización, que cubre 60.000 m2 ha sido proyectada por la ingeniería PROMEC, S.A., en estrecha colaboración con Grundfos; la instalación ha sido realizada por SEFRI, S.A.
La instalación de climatizacion proyectada es fundamentalmente de tipo todo aire con distribución del mismo en baja velocidad teniendo algunas zonas significativas como Consultas Externas u Hospital de día con caudal variable en aire. La excepción a este criterio se tiene en hospitalización donde se han proyectado sistemas de tipo aire-agua con fancoils terminales en las habitaciones.
Para la distribución hidráulica se han previsto circuitos para instalación a 4 tubos de agua caliente y enfriada para climatizadores y distintos circuitos de agua a 2 tubos para fan-coils.
Todos los circuitos son de caudal variable, previéndose controles de presión diferencial en puntos estratégicos y desfavorables del mismo para controlar el número y velocidad de las bombas de circulación, con el consiguiente ahorro energético que esto supone al adecuar la potencia de bombeo a las necesidades térmicas del edificio en cada momento. Estando prevista la utilización de válvulas de dos vías para el control automático de las distintas baterías.
El resultado
Este diseño de caudal variable hidráulico, no solamente supone un ahorro energético importantísimo, sino que también logra que se mantengan las temperatura de los fluidos principales (6ºC y 85ºC), siempre en sus valores de diseño con un control centralizado a través del sistema de comunicación Grundfos con el sistema centralizado del edificio. |
|
|
Solución personalizada
Bajos costes de funcionamiento
Sistema de control centralizado |

| Instalación de climatización |
|

| Cuadros de control Delta Control 2000 |
|
> Bombas NK con Delta Control
> 2 grupos de presión H2000
> Interfaz G100 |
|