inicio
  Imprimir

 
 
Atrás
 
  Bloque de viviendas en Logroño


Bloque de viviendas en Logroño

Se trataba de instalar un nuevo sistema de calefacción central y de aumento de presión en dos bloques de viviendas de 13 pisos de alturas en renovación en Logroño.
La empresa instaladora INSTALACIONES IÑIGUEZ se ha encargado de instalar y mantener la sala de calderas y el grupo de presion. Ha sido asesorada por TÉCNICAS DE AGUA ULECIA, el distribuidor oficial de Grundfos en la zona.

La situación
Los requisitos del cliente consistían en la instalación de un sistema de calefacción central y de un grupo de presión en 2 bloques de viviendas de 13 pisos de alturas y 3 manos por piso, tomando en cuenta la variación de demanda de los vecinos.

La solución Grundfos
Calefacción Central:
El sistema de calefacción consiste en 3 calderas Rendamax de 538 kW cada una y 3 acumuladores de agua caliente sanitaria de 1000 l c/u.
3 bombas Grundfos, modelo UPS 50-180 aseguran la recirculación de caldera.
El circuito primario está compuesto de 2 bombas Grundfos, modelo UPS 65-180 y para el agua caliente sanitaria se instaló 1 bomba modelo UPS 50-180
Grupo de presión:
Por la cantidad de vecinos y por la variedad de sus usos diarios, la demanda varia mucho. Con lo cual la solución Grundfos ha consistido en un grupo de presion con regulación de velocidad que permite garantizar el aumento de presión adecuado en cada momento.
El grupo de presion Grundfos H2000 MF 2 CR10-8 ha sido eligido por su perfecta adecuacion a las variaciones de demanda en la instalación. Efectivamente el perfecto control del variador a través del autómata Grundfos PFU y su facilidad de manejo y control a través de la pantalla digital Grundfos PMU asegura la flexibidad necesaria.ntrol automático de las distintas baterías.

El resultado
El sistema instalado permite ajustar el consumo a la demanda variable de los vecinos de los bloques de vivienda y genera por lo tanto un ahorro energético significativo.

APORTACIÓN GRUNDFOS
  • Solución adecuada a las necesidades cambiantes del consumo
  • Control de la instalación
  • Ahorros energéticos

  • INSTALACIÓN

    Bombas circuladoras UPS

    INSTALACIÓN

    Grupo de presión

    PRODUCTOS GRUNDFOS
    > 4 UPS 50-180
    > 2 UPS 65-180
    > Hydro 2000 MF 2 CR10-8 con PFU y PMU