F&B-HYGIA
®
Pompes sanitaires monocellulaires
CARACTERISTIQUES
Concept hygienique (EHEDG)
Aptiude NEP et SIP (DIN EN 12462)
Materiaux acier inoxydable : AISI 316 (DIN EN 1.4404)
Monobloc à encombrement réduit
DONNEES TECHNIQUES
Débit, Q:
Max. 105 m3/h
Hauteur, H:
Max. 70 m
Température liquide :
+ 95°C (+150°C on request)
Pression de service maxi :
Max. 16 bar
APPLICATIONS
Transfert de liquides dans les brasserie et les laiteries
Industrie des boissons
Siroperies
Transfert d'huile de friture
.Industrie agro-alimentaire
OPTIONS
Plusieurs type de supports
Differents raccordements
Capotage inox du moteur
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DANS NOTRE CATALOGUE WEBCAPS
>
WebCAPS documentation
-
Documentations et dessins DAO